??
CAD model selection
K0579.1452525
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0579 - Hinges aluminium, lift-off left
Bill of material
K0579.1452525
BESTKIPP
Order No.
K0579.1452525
MATERIAL
Material
Aluminium
AUSF
version
left
W
rotation angle
°
A
distance
87 mm
A1
distance
25.0 mm
A2
distance
25.0 mm
A3
Length
43.5 mm
A4
Length
43.5 mm
B
width
48 mm
F1
F1 max. kN
0.55 kN
F2
F2 max. kN
0.200 kN
GEW
Approx. weight
0.0679 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190386
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions